TPS61382AQEVM-158

TPS61382AQEVM-158

立即订购

概述

TPS61382AQEVM-158 在 0V 至 12V 的备用电池电压范围和高达 40V 的主电池电压范围内工作,可实现双向操作。EVM 支持升压模式下 3.6V BUB 时最大输出电流为 5.5A,输出电压为 6.2V,并且在充电模式下支持 50 至 500mA 的充电电流。器件功能可通过 I2C 接口调节。

特性
  • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V,启动所需的最小电压为 3V
  • 支持 absmax(VOUT 引脚),最高达 40V
  • 升压输出电压:最高达 12V
  • 通过 STATUS 引脚和 I2C 指示故障或运行状态
  • 备用电池健康状态 (SOH) 检测
  • 频率:汽车应用为 2.2MHz
DC/DC converters
TPS61382A-Q1 — 汽车级 2.2MHz、36V、15A 升压转换器,具备降压/LDO 充电器和电池运行状况检测功能
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61382A-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16
证书 TPS61382AQEVM-158 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-12-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频