封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YKB) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61372 的特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:高达 16V
- 导通电阻:
- 低侧 FET - 33mΩ
- 高侧 FET - 104mΩ
- 开关峰值电流限制:3.8A
- 来自 VIN 的静态电流:74µA
- 来自 VOUT 的静态电流:10µA
- 来自 VIN 的关断电流:1µA
- 开关频率:1.5MHz
- 软启动时间:0.9ms
- 断续输出短路保护
- 可选自动 PFM 和强制 PWM
- 关断期间负载断开
- 外部环路补偿
- 输出过压保护
- 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm 16 引脚 WCSP
- 使用 TPS61372 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS61372 的说明
TPS61372 是内置了负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件可支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.8A)。输入电压的范围为 2.5V 至 5.5V,可支持通过单节锂离子电池或 5V 总线供电的应用。
TPS61372 以自适应关断时间控制拓扑为基础采用了峰值电流模式。在中等到重负载条件下,该器件会在 1.5MHz PWM 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚连接配置为自动 PFM 或强制 PWM 模式。自动 PFM 模式的优势是可在轻负载条件下实现高效率,而强制 PWM 模式则可以在整个负载范围内保持恒定开关频率。TPS61372 具有软启动功能,可最大限度地减小启动期间的浪涌电流。TPS61372 可在关断时断开负载,并提供断续模式输出短路保护。此外,该器件还实施了输出过压和热关断保护。TPS61372 可通过 16 引脚 WCSP 1.57mm × 1.52mm × 0.5mm 封装实现紧凑的解决方案尺寸。