封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61291 的特性
- 输入电压范围 0.9V 至 5V
- 启动电压 1.5V(20mA 负载时)
- 引脚可选输出电压:3.3V、3V、2.5V
- 旁路模式静态电流典型值 15nA
- 升压模式静态电流典型值 5.7μA
- 旁路开关从 VIN 到 VOUT
- VOUT = 3.3V、VIN = 1.8V 时 IOUT > 200mA
- 内部反馈分压器断开连接(旁路模式)
- 受控旁路转换功能可防止反向电流流入电池
- 轻负载状态下的省电模式
- 过热保护
- 冗余过压保护
- 小型 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 6 引脚封装
应用
- 测量(燃气表、水表、智能仪表)
- 遥控
- 住宅安保/家庭自动化
- 由单节 3V 锂锰电池或 2 节 1.5V 碱性电池供电的应用
TPS61291 的说明
TPS61291 是引脚输出电压可选且支持集成旁路模式的升压转换器。 进行旁路操作时,该器件可提供从输入到系统的直接路径,并允许低功耗微控制器 (MCU)(如 MSP430)直接由单节 3V 锂锰电池或两节碱性电池供电运行。
在旁路模式下,用于升压模式操作的集成分压器网络将从输出端断开,并且静态电流消耗会降至仅为 15nA(典型值)。
在升压模式下,该器件可提供的最小输出电流为 200mA(VOUT = 3.3V,VIN = 1.8V)。 升压模式用于需要稳定的电源电压并且无法通过输入源直接操作的系统组件。 升压转换器基于使用同步整流的电流模式控制器,可实现最大效率,所消耗的输出电流典型值为 5.7uA。 升压转换器启动期间,将读取 VSEL 引脚并且集成反馈网络会将输出电压设为 2.5V、3V 或 3.3V。
旁路模式或升压模式操作都由系统通过 EN/BYP 引脚进行控制。
该器件集成有增强型旁路模式控制功能,可防止升压模式操作期间存储在输出电容中的电荷倒流至输入端并给电池充电。
此器件采用小型 6 引脚 2.0mm × 2.0mm x 0.75mm SON 封装 (DRV)。