封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61256A 的特性
- 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
- 36µA 静态电流
- 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
- DC 电压输出总精度为 ±2%
- 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
- 关断期间的真正负载断开
- 热关断和过载保护
- 只需三个表面贴装外部组件
- 总解决方案尺寸 < 35mm2
- 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装
TPS61256A 的说明
TPS61256A 器件为电池供电的便携式 应用提供了一个电源解决方案。旨在面向低功耗 应用的 TPS61256A 支持来自一节电池(放电电压低至 2.7V)的高达 800mA 的负载电流,并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。
借助 2.5V-5.5V 的宽输入电压范围,该器件支持由各种电压的锂离子电池进行供电的 应用 并提供 5.0V 的固定输出电压。
TPS61256A 在 3.5MHz 的调节开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36µA(典型值),从而可延长电池使用寿命。关断模式下的输入电流低于 5µA,从而最大程度地延长电池寿命。
TPS61256A 能够最大限度地减少外部组件的数量,因此具有很小的解决方案尺寸。为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。在关断期间,负载从电池上完全断开。
这些器件具有有限的内置 ESD 保护功能。存储或装卸时,应将导线短接在一起或将器件放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。