封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61254 的特性
- 运行频率为 3.5MHz 时,效率 93%
- 待机模式时,静态电流为 22μA
- 正常操作时,静态电流为 36μA
- 2.3V 至 5.5V 的宽 VIN范围
- VIN ≥ VOUT运行
- VOUT= 4.5V, VIN ≥2.65V时,IOUT ≥800mA
- VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1000mA
- VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V 时,IOUT ≥1500mA(峰值)
- DC 电压输出总精度为 ±2%
- 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
- 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
- 热关断和过载保护
- 只需三个表面贴装外部组件
- 总解决方案尺寸 < 25mm2
- 9 引脚 NanoFreeTM(CSP) 封装
TPS61254 的说明
TPS6125x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。 用于低功耗应用,TPS6125x 支持来自一个电池(充电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。
2.3V 至 5.5V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。 不同固定电压输出版本支持介于 3.15V 至 5.0V 之间的电压。
TPS6125x 不但可在稳定的 3.5 MHz 开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。 PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。
此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。 在这个模式下,同步整流器的电流受到限制,从而使得外部负载(例如,音频放大器)由一个受限电源供电。 在此模式下,静态电流减少至 22μA。 关断模式下的输入电流少于 1µA(典型值),这样大大延长了电池寿命。
由于需要最小外部组件数量,TPS6125x 提供了一个非常小的解决方案尺寸。 为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感器和输入电容器。 在关断期间,负载从电池上完全断开。