封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61251 的特性
- 电阻可编程输入电流限制
- 电流为 500mA 时,在整个温度范围内电流精度为 ±10%
- 可编程电流:100mA 至 1500mA
- 睡眠模式仅消耗 2µA(典型值)的静态电流
- 适用于为大电容器充电(值在法拉范围内)
- 效率高达 92%
- 电源正常指示即使在关断状态下的输出电压电平仍处于正常水平
- 输入电压范围为 2.3V 至 6V
- 可调节输出电压高达 6.5V
- 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
- 负载断开和反向电流保护
- 短路保护
- 典型工作频率:3.5MHz
- 采用 2 × 2mm WSON-8 封装
- 使用 TPS61251 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS61251 的说明
TPS61251器件可以为由 3 节镍镉或镍氢电池或者单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。输入电压范围很宽,非常适合为手机、固态硬盘 (SSD) 和无线调制解调器等便携式 应用 供电。该转换器适合为大电容器(法拉范围)充电,支持备用电池 应用。在电容器充电过程中,TPS61251 器件作为恒流源工作,直到输出电压达到编程值。可通过外部电阻器 RILIM 对充电电流进行编程,并针对 500mA 平均输入电流限制提供 ±10% 的精度。 中增加了“500mA 平均输入电流限制的精度为 ±10%”
将 TPS61251 器件与充电电容器结合使用,使转换器能够提供超出供电电路(PC 插槽、USB)能力的高电流脉冲,并使插槽电源安全地在其能力范围内工作。在轻负载下,该器件会自动进入增强省电模式(睡眠模式),从而使转换器维持需要的输出电压,同时只消耗 2µA 的电池电流。这样就能以最低的静态电流实现最高的效率。
为了实现小解决方案尺寸,TPS61251 器件允许使用小型电感器和输入电容器。在关断期间,负载与电池完全断开连接,这时既不会对电池放电,也不会对已充电的大容量电容器放电。TPS61251 器件采用 2mm × 2mm 8 引脚 QFN 封装 (DSG)。