封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -55 to 145 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61222-EP 的特性
- 在典型工作条件下效率高达 95%
- 5.5μA 静态电流
- 在输入电压为 0.7V 时启动进入负载
- 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 停机期间具有导通功能
- 最小开关电流为 200mA
- 保护特性:
- 输出过压
- 过热
- 输入欠压闭锁
- 固定输出电压版本
- 小型 6 引脚 SC-70 封装
TPS61222-EP 的说明
TLV61222 为通过单节、双节、或者三节碱性,NiCd 或者 NiMH,或单节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 可实现的输出电流取决于输入输出电压比。 升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。 可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。 此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。 关闭时,电池消耗降至最低。 该器件采用 2mm x 2mm 6 引脚 SC-70 封装 (DCK) 以支持最小电路布局尺寸。