封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61201 的特性
- 下列条件下效率高于 90%:
- 3.3V
300mA 输出电流,3.3V (VIN ≥ 2.4V) 时 - 5V 时的输出电流为 600mA (VIN≥3V)
- 3.3V
- 在升压模式和降压转换模式之间自动转换
- 器件的静态电流小于 50μA
- 在输入电压为 0.5V 时启动进入满负荷
- 工作输入电压范围从
0.3V 至 5.5V - 可编程欠压闭锁阈值
- 所有工作条件下的输出短路保护
- 1.8V 至 5.5V 固定和可调输出电压选项
- 节能模式,用于改进低输出功率时的效率
- 可强制固定运行频率
- 关机期间负载断开
- 过温保护
- 小型 3 mm x 3 mm VSON-10 封装
应用范围
- 所有单节、两节和三节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂电池供电类产品
- 燃料电池和太阳能电池供电类产品
- 便携式音频播放器
- 掌上电脑 (PDA)
- 手机
- 个人医疗产品
- 白光 LED 驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61201 的说明
TPS6120x 器件可以为由单节、2 节或 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。它也被用在燃料电池或太阳能电池供电的器件中,在此类应用中处理低输入电压的能力十分重要。可能的输出电流取决于输入与输出电压比。在使用一个单节锂离子或锂聚合物电池并且将其放电至 2.6V 时,此器件在 5V 输出时提供高达 600mA 的输出电流。此升压控制器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。平均输入电流被限制在 1500mA 的最大值上。通过一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上完全断开。此器件采用 10 引脚 3 mm x 3 mm VSON 封装。