封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
TPS61175 的特性
- 2.9V 至 18V 输入电压范围
- 3A、40V 内部开关
- 高效电源转换:效率高达 93%
- 可由外部电阻器设置的频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 同步外部开关频率
- 用户定义的软启动至满负载
- 负载较轻时用于输出调节的跳跃开关周期
- 14 引脚 HTSSOP 封装 - 带 PowerPad™
- 使用 TPS61175 以及 WEBENCH 电源设计器创建定制设计
TPS61175 的说明
TPS61175 是一款具有集成式 3A、40V 电源开关的单片开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和反激式。该器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V、12V 稳压电源轨的应用。
TPS61175 使用电流模式脉宽调制 (PWM) 控制来调节输出电压。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或一个外部时钟信号设定。用户可以在 200kHz 至 2.2MHz 之间对开关频率进行设定。
该器件 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流,并且还具有其他内置保护 特性,如逐脉冲过流限制和热关断。TPS61175 采用带 PowerPad 的 14 引脚 HTSSOP 封装。