封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61170-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 3V 至 18V 输入电压范围
- 输入电压最高可达 38V
- 1.2A 集成开关
- 1.2MHz 固定开关频率
- 由 5V 输入电压供电时,300mA 对应的输出电压为 12V,150mA 对应的输出电压为 24V(典型值)
- 效率高达 93%
- 输出电压重编程
- 轻载条件下输出调节可跳过开关周期
- 内置软启动
- 6 引脚,2mm × 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
应用范围
- 混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 充电器系统
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61170-Q1 的说明
TPS61170-Q1 是一款集成 1.2A/40V 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的单片高压开关稳压器。该器件可配置为多种标准开关稳压器拓扑,包括升压和 SEPIC。该器件通过其宽输入电压范围 支持 需要由多节电池或经稳压的 5V/12V 电源轨提供输电压的应用。
TPS61170-Q1 的工作开关频率为 1.2MHz,允许使用薄型电感和低值陶瓷输入和输出电容。外部回路补偿组件支持用户灵活优化回路补偿和瞬态响应。此器件内置保护 特性,例如逐脉冲过流限制、软启动和热关断。
FB 引脚可调节为基准电压
1.229V。该基准电压可使用通过 CTRL 引脚连接的单线制数字接口(EasyScale协议)进行降低。另外,也可将一路脉宽调制 (PWM) 信号施加于 CTRL 引脚。该信号的占空比可按比例降低反馈基准电压。
TPS61170-Q1 采用 6 引脚 2mm ×
2mm SON 封装,适用于紧凑型电源解决方案。