6-pin (YFF) package image

TPS610997YFFT 正在供货

具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS610997YFFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS61099 的特性

  • 600nA 超低 IQ 流入 VOUT 引脚
  • 400nA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压版本
  • 最小 0.8A 开关峰值电流限制
  • 降压模式下提供稳压输出电压
  • 关断期间真正断开连接
  • 使用固定输出电压版本时,10µA 负载条件下的效率高达 75%
  • 在 10mA 至 300mA 负载下具有高达 93% 的效率
  • 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 2mm × 2mm WSON 封装
  • 使用 TPS61099x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61099 的说明

TPS61099x 器件是一款具有 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。

TPS61099x 升压转换器采用迟滞控制拓扑,能够以最小静态电流实现最高的效率。该器件在轻载条件下仅消耗 1µA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 75% 的效率(固定输出电压版本)。此外,该器件在 3.3V 至 5V 转换过程中支持高达 300mA 的输出电流,在 200mA 负载条件下可实现高达 93% 的效率。

TPS61099x 还为不同应用提供降压模式和直通操作。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压与输入电压保持一致。当 VIN > VOUT + 0.5V 时,TPS61099x 退出降压模式并转入直通模式。

TPS61099x 在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。

TPS61099x 具有可调输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 6 焊球 2mm × 2mm WSON 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS610997YFFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息