封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61098 的特性
- 低功耗模式下具有 300nA 超低 IQ
- 启动至负载(输入电压为 0.7V)
- 工作输入电压范围为 0.7V 至 4.5V
- 可选输出电压高达 4.3V
- 最小 350mA 开关峰值电流限制
- 集成 LDO/负载开关
- 由 MODE 引脚控制的两种模式
- 工作模式:两路输出均处于设定值
- 低功耗模式:LDO/负载开关关闭;升压转换器继续运行
- 自动直通
- 在 10µA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 88%(低功耗模式)
- 在 5mA 至 100mA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 93%
- 1.5mm × 1.5mm WSON 封装
TPS61098 的说明
TPS61098x 可以为由单节或双节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池、单节纽扣电池、单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供超低功耗解决方案。该器件集成了低压降线性稳压器 (LDO) 或者带有升压转换器的负载开关,并且提供有双输出电源轨。升压转换器输出 V(MAIN) 用作主系统的电源并且始终开启,LDO 或负载开关输出 V(SUB) 则为外设供电。
TPS61098x 具备由 MODE 引脚控制的两个模式:工作模式和低功耗模式。在工作模式下,两输出均启用并具有增强的响应性能。在低功耗模式下,LDO 或负载开关被禁用,断开与外设的连接。在低功耗模式下,TPS61098x 仅消耗 300nA 静态电流,而且在 10µA 负载条件下能够实现高达 88% 的效率。
TPS61098x 支持自动直通功能。当输入电压高于直通阈值时,升压转换器停止开关并将输入电压传送至 VMAIN 轨;当输入电压低于该阈值时,升压转换器在升压模式下工作并将输出调节至目标值。TPS61098x 针对不同的输出设定值提供了多种版本。
在 0.7V 输入到 3.3V 输出的转换过程中,TPS61098x 可提供高达 50mA 的总输出电流。该升压转换器基于滞后控制器拓扑结构,可利用同步整流器以超低的静态电流实现超高效率。
TPS61098x 可采用 1.5mm × 1.5mm WSON 封装,从而实现小型电路布局。