5-pin (DBV) package image

TPS61097A-33DBVT 正在供货

具有旁路开关 -5nA 关断电流的 0.9V 输入、3.3V 输出电压升压转换器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS61097A-33DBVT.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$1.823
100 249 US$1.506
250 999 US$1.082
1,000 + 99,999,999 US$0.814

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS61097A-33DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$0.678 1 99 US$1.519 100 249 US$1.254 250 999 US$0.901 1,000 + 99,999,999 US$0.678

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS61097A-33 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS61097A-33 的特性

  • 在典型工作条件下效率高达 93%
  • 在关断模式下通过旁路开关从电池连接到负载
  • 关断电流典型值小于 5nA
  • 静态电流典型值小于 5μA
  • 工作输入电压范围为
    0.9V 至 5.5V
  • 节能模式可提升低输出功率条件下的效率
  • 过热保护
  • 小型 2.8mm x 2.9mm 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • MSP430 应用
  • 所有使用单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或者单节锂电池供电的产品
  • 个人医疗产品
  • 使用燃料电池和太阳能电池供电的产品
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 移动应用
  • 白色 LED

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61097A-33 的说明

TPS61097A-33 可以为由单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或单节锂离子电池以及锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 这类器件也可用于由燃料电池和太阳能电池供电的设备,对处理低输入电压尤为实用。 可提供的输出电流取决于输入输出电压比。 使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,此器件在 3.3V 输出电压下能提供高达 100mA 的输出电流。 升压转换器基于电流模式的控制器,该控制器可利用同步整流实现最大效率。 最大平均输入电流值限制为 400mA。 通过禁用转换器可以尽量减少电池消耗。 关断期间,将电池连接至负载后可以针对负载的重要功能启用备用电池。 此器件采用 2.8mm × 2.9mm 5 引脚 SOT-23 封装 (DBV)。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$1.823
100 249 US$1.506
250 999 US$1.082
1,000 + 99,999,999 US$0.814

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS61097A-33DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$0.678 1 99 US$1.519 100 249 US$1.254 250 999 US$0.901 1,000 + 99,999,999 US$0.678

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息