封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSK) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61093 的特性
- 输入范围:1.6V 至 6V
- 集成式功率二极管和隔离 FET
- 1.1A、20V 内部开关 FET
- 1.2MHz 固定开关频率
- 15V 输出电压时,效率高达 88%
- 过载和过压保护
- 可编程软启动
- IC 关断之后的负载放电路径
- 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 封装
- 使用 TPS61093 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
TPS61093 的说明
TPS61093 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。当输出电流超过过载限制时,IC 的隔离开关打开,以将输出与输入断开,从而保护 IC 和输入电源。在关断期间,隔离开关也会断开输出与输入之间的连接,以更大限度降低泄漏电流。当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压电平。其他保护 特性 包括每个周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压锁定 (UVLO)。
IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。输出电压最高可升压至 17V。TPS61093 可采用带有散热垫的 2.5mm × 2.5mm VSON 封装。