封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61087 的特性
- 输入电压范围:2.5V 至 6V
- 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
- 650kHz、1.2MHz 可选开关频率
- 可调节软启动
- 热关断
- 欠压锁定
- 10 引脚 QFN 和薄型 QFN 封装
TPS61087 的说明
TPS61087 是一款高频、高效的直流/直流转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 3.2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件能够使用小型外部电感器和电容器,并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对具体条件优化应用。连接至软启动引脚的电容器可最大程度地降低启动时的浪涌电流。