封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61073 的特性
- 90% 高效同步升压转换器
- 在 3.3 V 电压下可提供 75 mA 输出电流 (采用 0.9 V 输入时)
- 在 3.3 V 电压下可提供 150 mA 输出电流 (采用 1.8 V 输入时)
- 器件静态电流:19 µA(典型值)
- 输入电压范围:0.9V 至 5.5V
- 可调输出电压高达 5.5 V
- 可提供省电模式版本,以
改善低输出功率时的效率 - 停机期间负载断开
- 过温保护
- 小型 6 引脚 Thin SOT23 封装
TPS61073 的说明
TPS6107x 器件为那些采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。 当采用单节碱性电池时,输出电流可变至高达 75 mA,并将电池放电到低至 0.9 V。它还可用于依靠一个3.3V 电压轨或单节锂离子电池产生 5V/200mA 输出。 升压转换器基于一个采用同步整流器的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,旨在实现最高的效率。 在低负载电流条件下,TPS61070 和 TPS61073 进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。 在 TPS61071 和 TPS61072 中,省电模式被停用,因而强制转换器在某个固定的开关频率条件下操作。 升压开关中的最大峰值电流通常被限制为 600 mA。
TPS6107x 的输出电压由一个外部电阻分压器来设置。 可以停用转换器以最大限度地减少电池消耗。 在停机期间,将负载与电池完全断开。 该器件采用 6 引脚薄型 SOT23 封装 (DDC)。