封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS60401 的特性
- 反相输入电源电压
- 输出电流高达 60mA
- 只需要三个小型 1µF 陶瓷电容器
- 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 用于改进低输出电流时效率的省电模式 (TPS60400)
- 器件静态电流典型值:65µA
- 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
- 小型 5 引脚 SOT-23 封装
- 提供评估模块 TPS60400EVM-178
TPS60401 的说明
TPS6040x 系列器件可在输入电压范围为 1.6V 至 5.5V 的情况下生成非稳压负输出电压。这些器件通常采用 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于输入电压范围很宽,两三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池,或者一节锂离子电池即可为其供电。
只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个逆变器采用 5 引脚 SOT23 封装,可以构建在 50mm{1}2{2} 的电路板面积上。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。
TPS6040x 可以提供最大值为 60mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。提供三个器件选项,分别为 20kHz、50kHz 和 250kHz 固定频率运行。TPS60400 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。