封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS60205 的特性
- 在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内提供 3.3V 稳压输出电压,输出电流高达 100mA
- 采用推挽拓扑实现小于 5mV (PP) 的输出电压纹波
- 集成电池低电量检测器和电源正常状态检测器
- 开关频率可与外部时钟信号同步
- 以高达 90% 的效率和 35µA 的静态电源电流延长电池使用时间
- 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI 电源
- 关断电流为 0.05µA,电池与负载在关断模式下隔离
- 紧凑型转换器解决方案,采用超小型 10 引脚 MSOP 封装,仅需四个外部电容器
- 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)
TPS60205 的说明
TPS6020x 升压稳压电荷泵可在 1.8V 至 3.6V 的输入电压范围内生成 3.3V ±4% 的输出电压。此类器件通常由两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电,可在低至 1.6V 的最小电源电压下运行。输入电压为 2V 时,持续输出电流至少为 100mA。构建一个完整的低纹波直流/直流转换器只需要四个外部电容器。两个单端电荷泵的推挽工作模式可确保在电流持续传输到输出端时实现低输出电压纹波。