封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS59650 的特性
- 符合英特尔 (Intel) IMVP-7 串行 VID (SVID)
- 支持 CPU 和 GPU 输出
- CPU 通道单相、两相、或者三相
- 单相或者两相 GPU 通道
- 包括数字电流监控在内的完全 IMVP-7 特性集
- 0.250V 至 1.52V 输出电压的 8 位 ADC
- 轻负载与重负载下的优化的效率
- VCORE过冲衰减 (OSR)
- VCORE下冲衰减 (USR)
- 精确的、可调节的电压配置
- 每通道 8 个独立频率选择 (CPU/GPU)
- 正在申请专利的 AutoBalance™ 相位均衡
- 可选 8 级电流限制
- 3V 至 28V 转换电压范围
- 2 个具有集成升压场效应晶体管 (FET) 的集成快速 FET 驱动器
- 可选地址(只适用于 TPS59650)
- 小型 6 x 6、48 引脚、QFN、 PowerPAD 封装
TPS59650 的说明
TPS51650 和 TPS59650 是含有 2 个集成栅极驱动器的双通道、完全符合 SVID 的 IMVP-7 降压控制器。 高级的控制特性,例如 D-CAP+ 的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减 (OSR) 的架构提供快速响应时间、最低的输出电容和高效率。 所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。 完全免费附赠的 IMVP-7 I/O 被集成到包括双 PGOOD 信号、ALERT 和 VR_HOT的控制器内。 VCORE转换率和电压配置的可控性使 IMVP-7 的特性更加丰富。 此外,控制器的 CPU 通道包括 2 个高电流 FET 栅极驱动器来驱动具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧 N-通道 FET。 TPS51601 驱动器用于 CPU 的第三相和 GPU 通道的两相。
这些控制器封装在一个节省空间、耐热增强型的 48 引脚、方形扁平无引脚 (QFN) 内且额定运行温度为 –10°C 至 105°C。