封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS57060-Q1 的特性
- Qualified for Automotive 应用
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode™控制机制
- 116µA 静态工作电流
- 1.3µA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓起动/排序
- 欠压和过压Power Good输出
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 由 SwitcherPro™软件工具
(www.ti.com.cn/tool/cn/SwitcherPro)
TPS57060-Q1 的说明
TPS57060-Q1 器件是一款 60V 0.5A 降压型稳压器,集成了high-side MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式将无负载稳压输出电源电流降至 116µA。使能引脚处于低电平状态时,关断电流降至 1.3µA。
其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。输出电压startup过程中的斜坡受控于缓启动引脚,该引脚还可用于配置时序和跟踪。开漏电源正常信号表示输出介于其标称电压的 92% 至 109% 范围之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
TPS57060-Q1 器件采用 10 引脚耐热增强型 MSOP-PowerPAD™封装 (DGQ) 和 VSON (DRC) 封装。