封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 60 | TUBE |
TPS56C20 的特性
- D-CAP2™控制
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 开关频率:500kHz
- 已针对 1.0µH 至 2.2µH 电感器进行优化
- 输出电压精度为 ±1%
- 经由 I2C 兼容接口实现的特性
- 输出电压 (VID):0.6V 至 1.8V,步长 10mV
- 自动跳跃 Eco-mode™ON/OFF(轻负载)
- 电流限制目标:40% 至 60%
- 使能集成电路 (IC),回读电源正常 (Power-good)
- 断续模式保护 ON/OFF
- IC 端子 特性
- 使用外部电阻器启动
VFB 引脚上的输出电压:0.6V 至 1.8V - 可调节软启动,
单调预偏置启动 - Power-good
- I2C 地址编程(2 位)
- 使用外部电阻器启动
- 逐周期过流限制控制
- 热关断 (TSD)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (PWP),此类封装具有 PowerPAD™
TPS56C20 的说明
TPS56X20 一款同步直流-直流转换器 IC(集成电路),此转换器具有电压调节控制功能,以便为要求内核电压 (VCORE) 调整的微处理器 (MCU) 供电。最初加电后,输出电压可由 I2C 兼容总线上发送的 VID 代码编程/调节。
这个降压转换器采用一个自适应接通时间 D-CAP2 模式控制,此模式控制在无需外部组件的情况下提供极快的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持较高负载下的 PWM 模式与轻负载情况下的 Eco-mode™模式之间的无缝转换。Eco-mode 在轻负载时保持高效率。
TPS56X20 支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,诸如高分子钽固体电解电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP)。此器件针对小尺寸 1.0µH 至 2.2µH 电感器进行了优化,节省了印刷电路板 (PCB) 面积。
TPS56X20 器件采用 HTSSOP 封装。