封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS56628 的特性
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对较低占空比应用进行了优化
- 36mΩ(高侧)与 28mΩ(低侧) - 高效率,关断时流耗少于 10μA
- 高初始带隙基准精度
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期过流限制
- 在轻负载情况下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode 模式
- 电源正常输出
- 固定软启动时间:1.0ms
应用范围
- 低电压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清 Blu-ray Disc 播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
TPS56628 的说明
TPS56628 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。 TPS56628 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS56628 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS56628 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS56628 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 之间。 输出电压可在 0.76V 至 5.5V 的范围内设定。TPS56628 采用 8 引脚 DDA 封装,并且设计运行温度范围在 -40°C 至 85°C 之间。