封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS566250 的特性
- 针对低占空比应用进行优化的集成场效应管 (FET)
- 44mΩ(高侧)和 23mΩ(低侧)
- 输出电压范围:0.6V 至 1.87V(
反馈电压步长为 5.5mV) - 具有多字节接口的 VID 控制,支持
回读功能 - 25°C 温度下,VID 控制为 ±1% 输出电压(
12V VIN/1.1V VOUT 时) - D-CAP2 控制模式
- 高级 Eco-mode 模式,以在轻负载时实现高效率 和低输出电压纹波
- 650kHz 开关频率
- 固定软启动时间:1ms
- 单调预偏置软启动
- 用于过载保护的断续定时器
应用
- 面向消费类应用的媒体处理器:数字电视、机顶盒
- 系统片上电源
- 高密度配电系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS566250 的说明
TPS566250 是一款同步降压转换器,可帮助系统设计人员通过经济高效、低元件数、低待机电流的解决方案来实现一整套终端设备电源总线稳压器。
初始上电之后,可通过 I2C 兼容 VID 控制总线向集成电路 (IC) 发送代码来更改输出电压。
TPS566250 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。 自适应导通时间控制可使器件在高负载条件下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode™ 工作模式之间实现无缝切换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS566250 能够在轻负载条件下保持高效率。 TPS566250 既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容 (POSCAP) 或高分子聚合物电容 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) 输出电容,也能够适应超低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容。
该器件提供片上过流、欠压闭锁和热关断保护。