封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS565208 的特性
- 5A 最大输出电流
- 集成 31mΩ 和 16mΩ 场效应晶体管 (FET)
- D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 连续电流模式
- 500kHz 开关频率
- 小于 1µA 的低关断电流
- 1% 反馈电压精度
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期电流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动时间:1.0ms
- 使用 TPS565208 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS565208 的说明
TPS565208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 5A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。 D-CAP2™还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷电容器。
TPS565208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。