封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS565201 的特性
- 5A 最大输出电流
- 集成 31mΩ 和 16mΩ FET
- D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 可在轻负载条件下利用跳脉冲的方式实现高效率 Eco-mode™
- 500kHz 开关频率
- 关断电流 ≤ 1µA
- 1% 反馈电压精度
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期电流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
TPS565201 的说明
TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。
此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。D-CAP2 还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。
TPS565201 能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。
TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。