封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS56428 的特性
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.6V 至 7.0V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对较低占空比应用进行了优化
-68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧) - 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 高初始带隙基准精度
- 预偏置软启动
- 650 kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
- 电源正常输出
- 固定软启动时间:1.0ms
TPS56428 的说明
TPS56428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。
TPS56428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。
TPS56428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。
自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。
Eco-mode™ 使 TPS56428 能够在较轻负载条件下保持高效率。
TPS56428 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。
输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。
该器件还特有一个固定值为 1ms 的软启动时间。
TPS56428 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。