封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
TPS563231 的特性
- 3A 转换器集成了 95mΩ 和 55mΩ FET
- D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 脉冲跳跃模式
- 600kHz 开关频率
- 低关断电流(小于 12µA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 6 引脚 SOT563 封装
TPS563231 的说明
TPS563231 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
在轻载运行期间,TPS563231 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而保持高效率。TPS563231 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。