封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
TPS563211 的特性
- 输入电压:4.2 V 至 18 V
- 输出电压:0.6V 至 7V
- 高达 3A 的持续输出电流
- 最短导通时间:45ns
- 最大占空比: 98%
- 高效率
- 集成式 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
- 静态电流 120µA(典型值)
- 高度灵活且易于使用
- 可选 Eco-mode 或 FCCM 操作
- 可选的电源正常状态指示器或外部软启动
- 精密使能输入
- 高精度
- 基准电压精度:±1% (25°C)
- 开关频率容差:±8.5%
- 小解决方案尺寸
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT583 封装
- 最小外部元件数量
- 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
- 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
- 使用 TPS563211 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS563211 的说明
TPS563211 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,提供可选的 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 操作。另外还可以通过 MODE 引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V 至 18V 的宽输入电压范围支持 12V 和 15V 等各种常见的输入电压轨。其输出电压为 0.6V 至 7V,支持高达 3A 的持续输出电流。
该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护情况下将触发打嗝模式。
此器件采用 1.6mm x 2.1mm SOT583 封装。