封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS563200 的特性
- TPS562200 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
- TPS563200 - 集成有 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
- 可实现快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制拓扑
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 开关频率:650 kHz
- 高级 Eco-Mode 脉冲跳跃
- 低关断电流(低于 10µA)
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式欠压保护
- 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
- 固定软启动:1ms
- 使用 TPS563252 在更小的封装中实现更高的效率和频率
- 使用 WEBENCH 工具创建定制设计
TPS563200 的说明
TPS562200 和 TPS563200 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A 和 3A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制拓扑,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。这些器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。