8-pin (DDF) package image

TPS562210ADDFT 正在供货

采用 SOT-23 封装且具有高级 Eco-mode™、PG 和软启动功能的 17V 输入、2A 同步降压稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS562210ADDFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS562210A 的特性

  • TPS562210A:集成有
    133mΩ 和 80mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 2A 转换器
  • TPS563210A:集成有
    68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2针对快速瞬态响应的模式控制
  • 高级 Eco-mode脉冲跳跃
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出

应用

  • 数字电视电源
  • 高清 蓝光 (Blu-ray) 碟片播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒(STB)

TPS562210A 的说明

TPS562210A 和 TPS563210A 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件可在高级 Eco-mode™ 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562210A 和 TPS563210A 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS562210ADDFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息