封装信息
封装 | 引脚 LSON-CLIP (DQP) | 22 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS56221 的特性
- 输入电压范围:4.5V 至 14V
- 整合功率块技术
- 输出电流高达 25A
- 固定频率选项:300kHz、500kHz 和 1MHz
- 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 感测
- 可编程软启动
- 600mV 基准电压,精度为 1%
- 前馈电压模式控制
- 支持预偏置输出
- 热关断
- 22 引脚 5mm × 6mm PQFN PowerPAD 封装
应用范围
- 负载点 (POL) 电源模块
- 面向电信和联网应用的高密度 DC-DC 转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS56221 的说明
TPS56221 器件是一款高效的大电流同步降压转换器,可由 4.5V 至 14V 范围内的电源供电运行。当负载电流高达 25A 时,该器件可产生低至 0.6V 的输出电压。集成的 NexFET 功率 MOSFET 尺寸小且易于使用。
该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。
TPS56221 采用 22 引脚散热增强型 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。
该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。 OCP 电平可通过 ILIM 引脚与电路接地之间连接的单个外部电阻进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件会进入校准周期,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部 OCP 电压。 在工作期间,器件可在通电时通过将可编程 OCP 电压与低侧 FET 两端的压降进行比较来判断是否为过流状况。 之后,器件会进入关断/重启周期,直到故障消除为止。