封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS562209 的特性
- TPS562209 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
- TPS563209 - 带有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
- D-CAP2™针对快速瞬态响应的模式控制
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 650kHz 开关频率
- 低于 10µA 的低关断电流
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式欠压保护
- 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动时间:1.0ms
TPS562209 的说明
TPS562209 和 TPS563209 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562209 和 TPS563209 始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS56x209 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,结温范围为 –40°C 至 150°C。