封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS560430-Q1 的特性
- 符合汽车类 应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- ESD HBM 分类等级 2
- ESD CDM 分类等级 C5 - 专用于条件严苛的汽车类 应用
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 600mA 持续输出电流
- 最短打开时间:60ns
- 2.1MHz 固定频率
- 98% 最大占空比
- 支持带预偏置输出的启动
- 具有断续模式的短路保护
- 室温下 ±0.5% 容差电压基准
- 精密使能端
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23-6 封装
- 采用引脚对引脚兼容封装,具有两种模式
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 TPS560430-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS560430-Q1 的说明
TPS560430-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于汽车 应用,可从非稳压源进行电源调节。
TPS560430-Q1 以 2.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的解决方案尺寸。它具有 Eco-mode 版本,可在轻负载时实现高效率;还具有 FPWM 版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。
该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430-Q1 采用 SOT-23-6 封装。