6-pin (DBV) package image

TPS560430YFQDBVRQ1 正在供货

通过汽车认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS560430-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS560430-Q1 的特性

  • 符合汽车类 应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    - 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    - ESD HBM 分类等级 2
    - ESD CDM 分类等级 C5
  • 专用于条件严苛的汽车类 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 2.1MHz 固定频率
    • 98% 最大占空比
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 具有断续模式的短路保护
    • 室温下 ±0.5% 容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚对引脚兼容封装,具有两种模式
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 TPS560430-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS560430-Q1 的说明

TPS560430-Q1 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于汽车 应用,可从非稳压源进行电源调节。

TPS560430-Q1 以 2.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的解决方案尺寸。它具有 Eco-mode 版本,可在轻负载时实现高效率;还具有 FPWM 版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430-Q1 采用 SOT-23-6 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息