封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RPG) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54J060 的特性
- 输入范围为 2.7V 至 16V 时,外部偏压范围为 3.3V 至 3.6V
- 输入范围为 4V 至 16V 时,无外部偏压
- 集成 MOSFET 支持 6A 持续输出电流
- 在 D-CAP3™ 控制模式下可提供快速负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 基准电压为 900mV,±1% 容差 (在 –40°C 至 +125°C 的结温范围内)
- 输出电压范围:0.9V 至 5.5V
- 自动跳跃 Eco-mode™ 可实现较高的轻负载效率
- 可编程电流限制(利用外部电阻器)
- 可选择频率设置(600kHz、1100kHz、2200kHz)
- 内部固定、外部可调软启动
- 安全预偏置启动功能
- 内置电路允许缓慢输出放电
- 开漏电源正常状态输出
- 在发生 OC、UV 和 OV 故障时进入闭锁模式
- 完全符合 RoHS 标准
- 2mm × 3mm 14 引脚 Hotrod™ 封装,间距为 0.5mm
TPS54J060 的说明
TPS54J060 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部元件数量,适用于空间受限的电源系统。
它不仅具有高性能的集成 MOSFET、精度为 ±1% 的 900mV 基准电压以及 –40°C 至 +125°C 的结温范围,还包括以下具有竞争力的特性:超低的外部元件数量、快速的负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、以自动跳跃或 FCCM 模式运行、可调节的软启动控制,并且无需外部补偿即可支持所有陶瓷电容器设计。
TPS54J060 采用 14 引脚 QFN 封装。