TPS54910PWP image

TPS54910PWP 最晚可采购期限

3V 至 4V 输入、9A 同步降压转换器

等同于: TPS54910PWPG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54910PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TPS54910 的特性

  • 15-m MOSFET Switches for High Efficiency at 9-A Continuous Output
  • 0.9-V to 2.5-V Adjustable Output Voltage
  • Externally Compensated With 1% Accuracy
  • Fast Transient Response
  • Wide PWM Frequency:
       Fixed 350 kHz, 550 kHz or
       Adjustable 280 kHz to 700 kHz
  • Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
  • Integrated Solution Reduces Board Area and Total Cost
  • APPLICATIONS
    • Low-Voltage, High-Density Systems With Power Distributed at 3.3 V
    • Point of Load Regulation for High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and Microprocessors
    • Broadband, Networking and Optical Communications Infrastructure
    • Portable Computing/Notebook PCs

PowerPAD and SWIFT are trademarks of Texas Instruments.

TPS54910 的说明

As a member of the SWIFT™ family of dc/dc regulators, the TPS54910 low-input voltage high-output current synchronous buck PWM converter integrates all required active components. Included on the substrate with the listed features are a true, high performance, voltage error amplifier that enables maximum performance under transient conditions and flexibility in choosing the output filter L and C components; an under-voltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches 3 V; an internally and externally set slow-start circuit to limit in-rush currents; and a power good output useful for processor/logic reset, fault signaling, and supply sequencing.

The TPS54910 is available in a thermally enhanced 28-pin TSSOP (PWP) PowerPAD™ package, which eliminates bulky heatsinks. TI provides evaluation modules and the SWIFT™ designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54910PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息