TPS548B23EVM

TPS548B23EVM

立即订购

概述

TPS548B23 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估并帮助熟悉 TPS548B23 器件。此 EVM 可以提供高达 20A 的连续负载电流,工作输入电压范围为 8V 至 16V(标称值为 12V),输出电压范围为 0.5V 至 5.5V(默认值为 1.0V)。TPS548B23 使用标称 12V 的总线在高达 20A 的负载电流下产生 1.0V(默认)稳压输出。TPS548B23EVM 包含多个跳线,可快速配置 CFG 引脚和测试点选择的不同设置,从而评估器件的性能。

特性
  • 输入电压范围:8V 至 16V,标称值为 12V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V,默认值为 1.0V
  • 输出电流范围:0A 至 20A
  • 包括跳线和电阻器占位符,用于评估 CFG 引脚选择的不同设置
DC/DC converters
TPS548A23 — 4V 至 16V,12A 同步降压转换器 TPS548B23 — 4V 至 16V,20A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS548B23EVM — TPS548B23 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS548B23EVM — TPS548B23 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS548B23 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-30
证书 TPS548B23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频