企业级固态硬盘 (eSSD) 广泛应用于全球的数据中心应用。与标准硬盘 (HDD) 相比,eSSD 速度更快,尺寸更小。数据中心每天 24 小时不间断地处理海量数据,因此 eSSD 必须提供低延迟,并且必须能够支持大量用户访问存储的数据。因而,系统电源设计必须能够针对性能和效率进行优化,并且由于尺寸限制,还必须小巧紧凑。本文讨论了 eSSD 设计难题以及负载点降压稳压器如何解决这些难题。
表 1 列出了在 eSSD 电源管理方面性能突出的器件,其中包括分立式的数字和模拟设计。数字设计包括用于电压调节和遥测的 PMBus。
GPN | Vin | Iout | 封装 |
---|---|---|---|
TPS544C26 | 4V 至 16V | 35A | 5x6 QFN HR |
TPS568231 | 3.8V 至 17V | 8A | 3.5x3.5 QFN HR |
TPS56C231 | 3.8V 至 17V | 12A | 3.5x3.5 QFN HR |
TPS54J060 | 2.7V 至 16V | 6A | 2x3 QFN HR |
TPS54J061 | 2.7V 至 16V | 6A | 2x3 QFN HR |
TPS548A28 | 2.7V 至 16V | 15A | 3x4 QFN HR |
TPS548B28 | 2.7V 至 16V | 20A | 3x4 QFN HR |
TPS548C26 | 4V 至 16V | 35A | 5x6 QFN RLF |
TPS548D26 | 4V 至 16V | 40A | 5x6 QFN RLF |
TPS54KB20 | 4V 至 16V | 25A | 3x3.5 QFN HR |
TPS54KC23 | 4V 至 16V | 30A | 3x3.5 QFN HR |
TPS566231 | 3V 至 17V | 6A | 2x1.5 QFN HR |
TPS62903 | 3V 至 17V | 3A | 2x1.5 QFN HR |
TPS548B23 | 4V 至 16V | 20A | 3x3 QFN |
TPS548A23 | 4V 至 16V | 12A | 3x3 QFN |
TPS82130 | 3V 至 17V | 3A | 3x2.8 MicroSiP |
高效率功率密集设计有利于各种 SSD 设备。随着企业级 SSD 变得更小,打造高效的紧凑型设计成为关键挑战。某些设备中的布板空间有限,因此需要更加注重小型化电源设计。TPS54J060 和 TPS54J061 系列转换器是适合用来应对这一挑战的关键器件系列。此系列器件采用 2mm x 3mm QFN 14 引脚封装,易于使用且只需极少的外部元件。这些器件的主要特性是能够在运行 FCCM 或 ECO 模式时提供高效率,这也提供了较高的轻负载效率。可供考虑的另一款器件是 TPS548B23 和 TPS548A23 系列。该系列提供 12A 和 20A 版本,即使在重负载条件下也能实现高效率。TPS548B23 采用 3mm x 3mm QFN 封装,并还提供额外的气流,以实现更出色的热性能。图 1 是效率图。图 2 是所讨论器件的封装图像。
输出电压精度是指稳压器 IC 在各种运行条件下将特定输出电压保持在容差范围内的能力。器件的输出电压精度对性能而言至关重要,用于确保设计收到正确的电压,同时还能保持稳定性。如果输出电压不准确,电压可能导致器件无法正常运行并损坏器件。如果输出电压过高,电压可能会导致过热和系统故障。相反,如果输出电压过低,电压可能会导致故障和不可靠。支持高输出电压精度的器件能够极大地降低损坏或故障风险。在我们的产品系列中,许多器件具有高输出电压精度,因为这已成为大多数器件的标准特性。TPS54KB20 系列等器件可以提供高输出电压精度,同时还是一款采用3mm x 3.5mm 蝶形封装的高效紧凑型器件。低电流型号也具有类似的特性。TPS82130 等器件还在较低的 3A 电流范围内提供高输出电压精度。
在研究企业级 SSD 的电源管理设计时,需要考虑几个相关的关键要求,以选择优化的器件。功率密集的降压转换器和模块不仅对设备有帮助,还会优化您的器件。本文重点介绍的高效小型器件有助于解决空间限制问题,同时实现更好的总体性能。最后,使用具有高输出电压精度的器件能够实现更出色、更稳定的性能,同时降低器件损坏或故障的风险。
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司