封装信息
封装 | 引脚 LQFN-CLIP (RVF) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS548B22 的特性
- 转换输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 18V
- 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成型 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 25A
- 基准电压范围:0.6V 至 1.2V(步长为 50mV),采用 VSEL 引脚
- ±0.5%,0.9VREF 容限范围:–40°C 至 +125°C(结温)
- 真正的差分远程感测放大器
- D-CAP3™可在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型 MLCC 的控制环路
- 自适应导通时间控制,具有 4 种频率设置可供选择:425kHz、650kHz、875kHz 和 1.05MHz
- 温度补偿,并具有可编程正负电流限制和 OC 钳位
- 可选断续或闭锁过压保护 (OVP) 或欠压保护 (UVP)
- VDD 欠压锁定 (UVLO),通过精确的 EN 滞后从外部进行调整
- 预偏置启动支持
- Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
- 全套故障保护和 PGOOD
- 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚、堆叠削波式 LQFN-CLIP 封装
TPS548B22 的说明
TPS548B22 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制的紧凑型单相降压转换器。该器件针对空间受限类电源系统而设计,可实现高精度、高效率和快速瞬态响应,易于使用,且使用的外部组件较少。
该器件采用 全差动传感和 TI 的集成 FET,高侧导通电阻为 4.1mΩ,低侧导通电阻为 1.9mΩ。此外,该器件还具备 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。具有竞争力的特性 包括:超低的外部组件数、精准的负载和线路调节、输出电压设定值精度、自动跳过或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。
TPS548B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。