封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 140 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54719 的特性
- 两个可在 7A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 在温度范围内提供 0.6V±1.5% 的电压基准
- 可调慢起动/时序/时序控制
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 低运行和关断静态电流
- 安全启动至预偏置输出电压
- 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
- –40°C 至 140°C 的工作结温范围
- 热增强型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
TPS54719 的说明
TPS54719 器件一款全功能 6V、7A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54719 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54719 可在温度范围内为多种负载提供一个电压基准 (VREF) 精度达 ±1.5% 的准确调节。
通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 455µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 1µA。
欠压锁定在内部设定为 2.4 V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜升由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 108% 之内。
频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。
www.ti.com/webench 上的 WEBENCH™ 软件工具支持 TPS54719。