封装信息
封装 | 引脚 LQFN-CLIP (RVF) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS546C20A 的特性
- 符合 PMBus1.3 规范的转换器:35A
- 两器件进行堆叠可实现高达 70A 的电流,同时具备分流功能
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.35V 至 5.5V
- 5mm × 7mm LQFN 封装
- 单个散热焊盘
- 集成 3.2mΩ 和 1.4mΩ 堆叠 NexFET功率级
- 适用于自适应电压定标 (AVS) 功能和通过 PMBus 进行调整的基准电压为 350mV 至 1650mV
- 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
- 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
- 带有输入前馈的电压模式控制
- 差分远程感应
- 单启动至预偏置输出
- 输出电压和输出电流报告
- 内部芯片温度监控
- 2 个 PMBus 地址(主控器件 36d/受控器件 37d)
- 可通过引脚配置选择启动 Vout 和软启动值
- 可通过 PMBus 接口进行编程
- VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
- 通过热补偿进行过流保护
- UVLO、软启动和软停止
- 电源正常 (PGOOD),过压 (OV),欠压 (UV),过热 (OT) 电平
- 故障响应
- 接通和关闭延迟
- 热关断
- 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
- 与外部时钟或同步输出的输出时钟频率同步
应用范围
- 测试和测量仪器
- 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
- 服务器
- 企业级存储固态硬盘 (SSD)
- 高密度电源解决方案
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS546C20A 的说明
TPS546C20A器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.3 规范的非隔离式 DC-DC 转换器,集成了 FET,能够在高频下运行并输出 35A 电流。两个 TPS546C20A器件可以并联,以便产生高达 70A 的负载电流。通过针对少量功率级电流进行采样实现电流感测,与器件温度无关。集成 NexFET 功率级和优化驱动器提供高频低损耗开关功能,可实现超高密度电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 启用 AVS 功能,同时支持灵活转换器配置以及关键参数监控功能(包括输出电压、电流和内部芯片温度监控)。对故障条件的响应可设为重启、锁存或忽略,具体取决于系统要求。