封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54622-EP 的特性
- 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
- 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 过热条件下具有 0.6V ±1% 的电压基准
- 断续电流限制
- 单调启动至预偏置输出
- 可调节慢启动和电源排序
- 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
- 可调输入欠压锁定
-
与 TPS54620 引脚兼容
- 要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com/swift
- 使用 TPS54622-EP 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54622-EP 的说明
TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mm VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化可实现小型设计。通过采用电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。