封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54618 的特性
- 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
- 300kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
- 与外部时钟同步
- 可调缓启动和排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- -40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
- 与 TPS54418 引脚兼容
- 使用 TPS54618 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54618 的说明
TPS54618 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。
TPS54618 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。
TPS54618 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。
通过集成
12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。
欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
有关 SWIFT™ 文档的更多信息,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift。