封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPR) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54561-Q1 的特性
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类 H1C
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类 C5
- 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode™控制
- 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152µA 静态工作电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 可实现低压降操作
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 针对欠压及过压的电源正常状态输出监控
- 可调软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
- 使用 TPS54561-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54561-Q1 的说明
TPS54561-Q1 器件是一款 60V,5A 降压稳压器,具有一个集成的高侧 MOSFET。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式和 152µA 电源电流可在轻负载条件下实现高效率。将使能引脚下拉为低电平可将关断电源电流降至 2µA。
欠压锁定的内部设定为 4.3V。使能 (EN) 引脚使用外部电阻分压器时可增大该设置。软启动引脚控制输出电压启动斜升,还可配置排序或跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护器件。
TPS54561-Q1 采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。