数据表
TPS54560B
- 在轻负载条件下借助脉冲跳跃实现高效率 Eco-mode™
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 146µA 工作静态电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
- 与外部时钟同步
- 轻负载条件下使用集成型 BOOT 再充电 FET 实现低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 和迟滞
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
- -40°C 至 150°C TJ 工作范围
- 利用 TPS54560B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54560B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146µA。当 EN(使能)引脚被拉至低电平时,关断电源电流降低至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用 EN(使能)引脚将之提高。输出电压启动斜坡可在内部控制,以实现启动过程可控并消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54560B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 Eco-mode™ 的 TPS54560B 4.5V 至 60V 输入、5A 降压直流/直流转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 1月 24日 |
| 应用手册 | 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |
| 应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 应用手册 | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) | 2014年 10月 13日 | ||||
| 应用手册 | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| 应用手册 | AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) | 2013年 4月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54560EVM-515 — TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54560EVM-515 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54560 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 7V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5A.
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54560 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLVM969A.TSC (903 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具
计算工具
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。