PMP22343

PMP22343

设计文件

概述

此参考设计采用 TPS54560B,并采用反相降压/升压拓扑,以便从 +5V 输入电压中生成 -40V 输出。辅助绕组以相同的接地方式生成 +40V 输出。对于需要正电压和负电压的应用,降压拓扑以最小的组件数提供低噪声输出。

特性
  • 每个输出上的电压纹波小于 0.5%,适用于噪声敏感的负载
  • 齐纳钳位在极端交叉负载下保持输出电压平衡
  • 低组件数仅需 26 个电源组件
  • 紧凑的尺寸 (40mm x 55mm) 显著减小了解决方案的尺寸范围
输出电压选项 PMP22343.1 PMP22343.2
输入电压(最小值)(V) 4.9 4.9
输入电压(最大值)(V) 5.1 5.1
输出电压(标称值)(V) 40 -40
Iout(最大值)(A) .125 -.125
输出功率 (W) 5 5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT158.PDF (1130 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM447.PDF (109 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM446.PDF (319 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM449.ZIP (550 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFR7.ZIP (614 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM448.PDF (480 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM445.PDF (129 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54560B — 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5A、降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 +/-40-V Inverting Buck-Boost With Auxiliary Output Reference Design 2020-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频