封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TPS54560B 的特性
- 在轻负载条件下借助脉冲跳跃实现高效率 Eco-mode™
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 146µA 工作静态电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
- 与外部时钟同步
- 轻负载条件下使用集成型 BOOT 再充电 FET 实现低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 和迟滞
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
- -40°C 至 150°C TJ 工作范围
- 利用 TPS54560B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54560B 的说明
TPS54560B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146µA。当 EN(使能)引脚被拉至低电平时,关断电源电流降低至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用 EN(使能)引脚将之提高。输出电压启动斜坡可在内部控制,以实现启动过程可控并消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54560B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。