封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS54560 的特性
- 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 146µA 静态运行电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
- -40°C 至 150°C TJ运行范围
TPS54560借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 创建定制设计方案
TPS54560 的说明
TPS54560 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54560 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。