封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | BULK |
TPS54527 的特性
- D-CAP2模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 6V
- 针对低占空比应用进行优化的高效集成 场效应晶体管 (FET):65mΩ(高侧)和 36mΩ(低侧)
- 高效率:关断时流耗不足 10µA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置的软启动
- 650kHz 开关频率
- 逐周期过流限制
应用
- 面向 低压系统的 各种应用
- 数字电视电源
- 高清 蓝光 (Blu-ray) 碟片播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54527 的说明
TPS54527 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54527 可帮助系统设计人员通过成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。TPS54527 的专有电路还可使该器件能够适应高分子钽固体电解电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。输出电压可在 0.76V 至 6V 范围内进行编程。该器件还 特有 可调节软启动时间。TPS54527 采用 8 引脚直接芯片安装 (DDA) 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。