封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS54525 的特性
- D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 63mΩ(高侧)与 33mΩ(低侧)
- 高效率,关断时流耗少于 10µA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期过流限制
- 电源正常状态输出
TPS54525 的说明
TPS54525 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54525 可帮助系统设计人员通过低成本、低元件数量的低待机电流解决方案,为各种终端设备设计电源总线稳压器。TPS54525 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54525 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压 VIN 介于 4.8 V 至 18 V 之间。输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54525 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。